1/2 G SS
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft, 0.4990 / 0.4995 in Diameter, Classe G, Stainless Steel 440C, 50 Rockwell C Min., 45 in Longo +/- 1/32 in
Lead Time:
Contact Factory
- Esfera ranhurada para usar com a bucha Super Ball da Thomson
- Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
- Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
- Circularidade de 0,000080" para classe L, S, D e M e de 0,000050" para classe N.
- Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
- Eixo classe G é ranhurado após endurecimento